Novo jogador na equipe de sucesso! Distribuidor de cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto
Suporte inteligente para os comprovados pinos de retenção com controle remoto da KIPP! Nosso novo distribuidor de cabos Bowden reúne três cabos Bowden, permitindo que dois pinos sejam acionados em paralelo por meio de um elemento de acionamento comum. Como alternativa, um pino de retenção pode ser operado por meio de dois cabos Bowden diferentes.
Nossos pinos de retenção comprovam seu valor em dispositivos giratórios ou para posicionamento de parada na construção de máquinas, móveis e veículos especiais, por exemplo. As peças da máquina também podem ser posicionadas e travadas à distância usando um cabo Bowden. Se o elemento em questão for pesado, o uso de dois pinos de retenção em combinação com um distribuidor de cabos Bowden e um elemento de operação central torna o manuseio mais fácil e seguro.